Управленияза подово отопление, Повторител на сигнала CF2, 230 V
088U0230
Възпроизвеждащ модул Danfoss CF-RU
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
088U0230
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 211 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 76 |
| IP клас на защита | IP21 |
| Material Description | Repeater Unit Danfoss CF-RU |
| Product line | 34 |
| Width (EF000008) | 165 |
| Адаптивно учене | Да |
| Безжично предаване [м] [Макс.] | 30 m |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| В стена | Не |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Повторител на сигнала CF2 |
| Група продукти | Управленияза подово отопление |
| Дисплей (Да/Не) | Не |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Използване | For range extension |
| Интерфейси | Безжичен |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Монтаж | Приставка |
| На стената | Да |
| Описание | Възпроизвеждащ модул Danfoss CF-RU |
| Описание на продукта | Повторител на сигнала за CF2 система |
| Подов сензор опция | Не |
| Подходящи за | 24V actuators |
| Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип регулиране за отопление | Повторител |
| Управление по температурата | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.404 Kilogram |
| Нето тегло | 0.364 Kilogram |
| Volume | 2.646 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |