DEVIflex / ECflex new cable

Нагревателни кабели, ECflex 6T, 129 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 140F1209

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноНе
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаECflex 6T
Височина опаковка [mm]120 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]42 mm
Дължина на кабела [m]129.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Характеристика
Стойност
Кабел на барабанНе
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]6 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]770 W
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECflex 6T 129m 230V 770W
ПриложениеCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]68.9000 Ohm
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.141 Kilogram
Нето тегло8.06 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835