Нагревателни кабели, ECaqua 9T, 150 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 1350 W
088L0071
ECaqua 9T 1350W 230V 150m
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Препоръчителна замяна: 140F0021
088L0071
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECaqua 9T 150m 230V 1350W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UV защитено | Да |
| Без олово | Да |
| Версия на продукта | Ready-made |
| Вид на продукта | ECaqua 9T |
| Височина на кабела [mm] | 7.0 mm |
| Височина опаковка [mm] | 207 mm |
| Външна изолация | MDPE |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни кабели |
| Дебелина опаковка [mm] | 386 mm |
| Диаметър на огъване [mm] [Мин.] | 50 mm |
| Дължина на кабела [m] | 150.000 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
| Екраниране на кабел | Медна оплетка |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолация на проводника | XLPE |
| Изрязан по дължина | Не |
| Кабел на барабан | Не |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 3 |
| Линейна мощност на кабела [W/m] | 9 W/m |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 1350 W |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Одобрение | CE |
| Описание | ECaqua 9T 1350W 230V 150m |
| Приложение | Pipe / tank frost protection |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.5 mm² |
| Сертифицирана компания | Intertek Semko |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 39.2000 Ohm |
| Температура на водата [°C] [Макс.] | 23 °C |
| Тип студен свързващ проводник | DTCL |
| Ширина на кабела [mm] | 7.00 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 386 mm |
| Якост на натиск [N] | >1500 N |
| Якост на опън [N] | >650 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.631 Kilogram |
| Нето тегло | 7.555 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466145432 |