DEVIaqua heating cable

Нагревателни кабели, ECaqua 9T, 70 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 140F0013

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаECaqua 9T
Височина на кабела [mm]7.0 mm
Височина опаковка [mm]120 mm
Външна изолацияMDPE
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]70.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]9 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]630 W
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECaqua 9T 630W 230V 70m
ПриложениеPipe / tank frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]65 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]84.0000 Ohm
Температура на водата [°C] [Макс.]23 °C
Тип студен свързващ проводникDTCL
Ширина на кабела [mm]7.00 mm
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>650 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.938 Kilogram
Нето тегло3.899 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm