DEVIaqua heating cable

Нагревателни кабели, ECaqua 9T, 12 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 110 W

088L0054

ECaqua 9T 110W 230V 12m

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 140F0004

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECaqua 9T 12m 230V 110W
Product line21
UL одобрениеNo
UV защитеноДа
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаECaqua 9T
Височина на кабела [mm]7.0 mm
Височина опаковка [mm]54 mm
Външна изолацияMDPE
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]12.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]9 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]110 W
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCE
ОписаниеECaqua 9T 110W 230V 12m
ПриложениеPipe / tank frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]65 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek Semko
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]481.0000 Ohm
Температура на водата [°C] [Макс.]23 °C
Тип студен свързващ проводникDTCL
Ширина на кабела [mm]7.00 mm
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>650 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.039 Kilogram
Нето тегло1.029 Kilogram
Volume0.008 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466145265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm