AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Разпределител на топлинните разходи, Тип система на устройството: Визуално, Компактно устройство

088H2343

INDIV-X-10V HCA Visual

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Product line08
Версия на устройствотоКомпактно устройство
Вид на продуктаРазпределител на топлинните разходи
Горно ограничение на температурата [Макс.]105 °C
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диапазон на радиаторна мощност [W] [Макс.]16000 W
Диапазон на радиаторна мощност [W] [Мин.]4 W
Долен температурен лимит [Мин.]55 °C
Дължина на кабела на дистанционния сензор [м]2 m
Експлоатационен живот на батерията [год.]10 yr
Захранващи акумулатори3 V литиева батерия
Измервателна системаЕдиничен сензор със стартов сензор
Клас на защитаIP52
ОдобрениеSE15 H002 DF
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
Характеристика
Стойност
ОписаниеINDIV-X-10V HCA Visual
Опционални везниВезна на уреда
Орган за одобрениеIGE
ПриложениеАлокация за топлинни разходи
Размери (височина x ширина x дълбочина)90.5 x 38 x 28 mm
СтандартEN834
Старт на броене при периода без нагряване25°C – 40°C (програмируем)
Старт на броене при периода на нагряване25°C – 40°C (програмируем)
Тегло без задна основа [g]42 g
Температура на сензора [°C] [Макс.]120 °C
Температура на сензора [°C] [Мин.]0 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тип на дисплея(LCD) с 6 цифри (000000 – 999999)
Тип система на устройствотоВизуално
Тип температурни сензориNTC, предварително остарял
Цвят на корпусаRAL 9010 бял

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.066 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220