Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Product line08
Вид на продуктаSONO 1500 CT
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]95 % RH
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Дебит [m3/h]0.60 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]1.20 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.01 m³/h
Дебит начален [l/h]1.0 L/h
Диаметър [mm]15 mm
Допустими работни флуидиВода (AGFW FW510)
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m]2.5 m
Клас за околна средаE1 / M1
Клас на защита на сензора за дебитIP54
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
ПриложениеОтопление
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Стандарт за одобрениеMID DE-09-MI004-PTB011
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]1.0 l/pulse
Температура на съхранение [°C] [Макс.]55 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениеняма отношение/външно
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.9 Kilogram
Нето тегло16.9 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104057422