Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Product line08
В обхвата на WEEEYes
Версия за монтажНиска температура
Вид на продуктаINFOCAL 8
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Дебит [m3/h] [Макс.]1900.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]560.00 m³/h
Диаметър на температурния сензор [mm]5.2 mm
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]4.9 m
Единица за енергияMWh (с 1 цифра след запетаята)
Експлоатационен живот на батерията [год.]11 yr
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас за околна средаE2 / M2
Клас на защита на калкулатораIP54
Монтаж на температурния сензорДжобове
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
ПриложениеОтопление
Стандарт за одобрениеMID DE-10-MI004-PTB008
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]50.0 l/pulse
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тип захранващо напрежениеБатерия 1 А клетъчна
Тип температурни сензориPt 500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.83 Kilogram
Нето тегло0.31 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253