ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECA 61
Product line08
Версия за монтажМонтаж на стена
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаECA 61
Група продуктиПринадлежности - Електронни контролери
Дължина на кабела на модула [m]50 m
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеECA 61, дистанционно управление
Стандарт за одобрениеEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Степен на защитаIP20
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]70 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-40 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-40 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.246 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm