Управление на устройството за охлаждане (TXV), EKC 202B
084B8691
Функция: 3 изхода, 2 темп. сензора, DI, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Тип комуникация: Опционален MODBUS; Опционален LON,, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
084B8691
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Брой изпарители макс. | 1 pc |
| Брой компресори макс. | 1 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | EKC 202B |
| Група продукти | Изпарител и стаен контролер |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на приложение | Управление на хладилна техника |
| Идентичен продукт | 084B8522 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 2.0 VA |
| Наименование на продукта | Управление на устройството за охлаждане (TXV) |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACIntertek Semco |
| По-нататъшна информация | Без щифтове на конектори |
| Преден дисплей | Да |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Спец. Фабрични настройки | Да |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Темп. Поддръжка на сензор | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Тип комуникация | Опционален LON,Опционален MODBUS |
| Тип регулатор | Охлаждане Контролер (Темп.) |
| Функция | 3 изхода, 2 темп. сензора, DI |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.214 Kilogram |
| Нето тегло | 0.195 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407540 |