EKC 102, EKC 202

Управление на устройството за охлаждане (TXV), EKC 202A1

084B8625

Функция: 2 изхода, 1 темп. сензор, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Тип комуникация: Опционален LON, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Брой изпарители макс.1 pc
Брой компресори макс.1 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEKC 202A1
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеУправление на хладилна техника
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Консумирана мощност [VA]1.5 VA
Наименование на продуктаУправление на устройството за охлаждане (TXV)
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияОпционален LON
Тип регулаторОхлаждане Контролер (Темп.)
Функция2 изхода, 1 темп. сензор
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.183 Kilogram
Нето тегло0.159 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801