AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

Управление на устройството за охлаждане (TXV), AK-CC 210

084B8534

Функция: Темп., мултиприл., 4 релета, Захранващо напрежение [V] AC: 115, Тип комуникация: Опционален MODBUS; Опционален LON, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
UL одобрениеYes
Брой изпарители макс.1 pc
Брой компресори макс.2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-CC 210
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC115 V
Зона на приложениеУправление на хладилна техника
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Консумирана мощност [VA]2.5 VA
Наименование на продуктаУправление на устройството за охлаждане (TXV)
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACcURus
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Темп. Поддръжка на сензорNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Тип комуникацияОпционален LONОпционален MODBUS
Тип регулаторОхлаждане Контролер (Темп.)
ФункцияТемп., мултиприл., 4 релета
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.262 Kilogram
Нето тегло0.211 Kilogram
Volume0.47 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm