AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Аналогови входове (AI) [pc]: 7, Аналогови изходи (AO) [pc]: 2

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
TRIAC изход1 pc
Аналогови входове (AI) [pc]7 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]2 pc
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOptyma Plus controller
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияEKA 163BEKA 164B
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеАгрегат
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаКонтролер на агрегат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCECMIMEAC
По-нататъшна информацияWithout terminals
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияMODBUSRS485
Тип регулаторКонтролер на агрегат
ФункцияОптима контролер
Цифрови входове (DI) [pc]3 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]5 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.482 Kilogram
Нето тегло0.429 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345