EKC 313

Контролер за впръскване на течност, EKC 313

084B7253

Функция: Каскада CO2, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O конектори макс.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой входове за сензори2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 313
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Зона на приложениеТоплообменник на каскада
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Консумирана мощност [VA]8.0 VA
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаКонтролер за впръскване на течност
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELLC CDC TYSK
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиCO2 съвместимУправление на каскадаГнездо за щепсел
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип на сензораСензор за налягане, AKS2050PT 1000
Тип регулаторКонтролер на хладилна техника
типна изход на вентилETS (EEV)ICMT+ICAD
ФункцияКаскада CO2
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.328 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237