Контролер на охладител на газ, EKC 326A
084B7252
Функция: Охладител на газ за CO2, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
084B7252
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| I/O конектори макс. | 8 pc |
| Material Description | DEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKC 326A |
| Група продукти | Контролер за компресор/кондензатор |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Зона на приложение | Охладител на газ |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 8.0 VA |
| Наименование на продукта | Контролер на охладител на газ |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSK |
| Преден дисплей | Да |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | Изход алармиCO2 съвместимГнездо за щепсел |
| Режим на вентилаторен контрол | PI |
| Режим на контрол намощността | PI |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип кондензаторно управление | Налягане/ температура |
| Тип на сензора | Сензор за налягане, AKS20501 x Pt 1000 |
| Тип регулатор | Контролер на хладилна техника |
| типна изход на вентил | CMMCMMTETSICMT+ICAD |
| Функция | Охладител на газ за CO2 |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.337 Kilogram |
| Нето тегло | 0.314 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.575 Liter |
| EAN/UPC | 5702428434416 |