EKC 319A

Контролер за впръскване на течност, EKC 319A

084B7251

Функция: Контролер за впръскване на течност, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Product lineElectronic Controllers and Services
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 319A
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Зона на приложениеКонтрол за впръскване на течност
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Наименование на продуктаКонтролер за впръскване на течност
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулаторКонтролер на хладилна техника
ФункцияКонтролер за впръскване на течност
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.347 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503