EKC 315A

Контролер за регулиране на прегрев, EKC 315A

084B7249

Аналогови входове (AI) [pc]: 2, Честота [Hz]: 50/60 Hz
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Product lineIndustrial Refrigeration
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 315A
Група продуктиЕлектронен контролер на вентил
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
комун. на данни опцииLON RS 485
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаКонтролер за регулиране на прегрев
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
По-нататъшна информацияСпециални настройки за Япония
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
типна изход на вентилAKVAKVAICM (+ICAD)
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.34 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541