Контролер за регулиране на прегрев, EKC 315A
084B7086
Аналогови входове (AI) [pc]: 2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
084B7086
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 65 |
| Material Description | EKC 315A, Superheat controller |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 2 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKC 315A |
| Група продукти | Електронен контролер на вентил |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| комун. на данни опции | LON RS 485 |
| Консумирана мощност [VA] | 5.0 VA |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Контролер за регулиране на прегрев |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| типна изход на вентил | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 1 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.354 Kilogram |
| Нето тегло | 0.32 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428079174 |