Контролер за температура на топлоносителя, EKC 367
084B7083
комун. на данни опции: LON RS 485, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
084B7083
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EKC 367, KVQ Medie temp. Regulator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKC 367 |
| Група продукти | Изпарител и стаен контролер |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| комун. на данни опции | LON RS 485 |
| Консумирана мощност [VA] | 5.0 VA |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Контролер за температура на топлоносителя |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| типна изход на вентил | KVQ |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.367 Kilogram |
| Нето тегло | 0.32 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |