EKC 367; EKC 368

Контролер за температура на топлоносителя, EKC 368

084B7079

Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 368 Media temp. controller
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 368
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаКонтролер за температура на топлоносителя
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSK
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
типна изход на вентилKVS
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.351 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428063807