EKC 361

Контролер за температура на топлоносителя, EKC 361

084B7060

Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 361, CVQ Medie Temp. Regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 361
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
комун. на данни опцииLON RS 485
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаКонтролер за температура на топлоносителя
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
типна изход на вентилCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)
ФункцияMedia temperature controller
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.351 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203