Контролер/стаен контролер (EEV), AK-CC55 Single Coil
084B4082
Продуктови характеристики: S2 контрол на впръскване; CO2 съвместим; Pe сигнал, Тип комуникация: MODBUS; Опционален LON, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
084B4082
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-CC55 Single Coil Case Contr. SP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dossier product name | Case controller |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 6 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 1 pc |
| Брой изпарители макс. | 1 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вградена комуникация | MODBUS |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-CC55 Single Coil |
| Група продукти | Изпарител и стаен контролер |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 115 V |
| Зона на приложение | Управление на хладилна техника |
| Идентичен продукт | 084B4182 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 5.0 VA |
| Наименование на продукта | Контролер/стаен контролер (EEV) |
| Налична EPD | Yes |
| Одобрение | C-TICKCE |
| Опция за комуникационна карта | LON RS485 |
| подържане трансмитер на налягане | Съотношение, метрично |
| Преден дисплей | Но. |
| Присъединяване на сензора | Screw terminals |
| Продуктови характеристики | CO2 съвместимPe сигналS2 контрол на впръскване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Темп. Поддръжка на сензор | NTC 5000PTC 1000Pt 1000 |
| Тип комуникация | Опционален LONMODBUS |
| Тип регулатор | Контролер с единична бобина |
| типна изход на вентил | AKV |
| Функция | AKV, Pe, 5 Relays |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 3 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 6 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 490 Gram |
| Нето тегло | 325 Gram |
| Volume | 1.977 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |