Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Контролер/стаен контролер (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]5 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]1 pc
Брой изпарители макс.1 pc
Брой компресори макс.2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вградена комуникацияMODBUS
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-CC55 Water Loop
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Дисплей - опцияAK-UI55
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеУправление на хладилна техника
Характеристика
Стойност
Идентичен продукт084B4158
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Наименование на продуктаКонтролер/стаен контролер (TXV)
Налична EPDYes
ОдобрениеCECMIMEACRCMUAcURus
Преден дисплейНо.
Присъединяване на сензораScrew terminals
Продуктови характеристикиИзход алармиКомуникация по шиниБезопасност на компресорНаблюдение на грешките на кондензатораНощно обратно течениеУправление на помпаБърза настройкаЧасовник в реално времеОпция за отдалечен дисплейAdditional thermostat alarmAlarm managementCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredDefrost SequenceManual operationS3 - Return airS4 - Discharge airS5 - Defrost terminationSPDT relaysService modeThermostat functionWeighted sensor
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Темп. Поддръжка на сензорNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Тип комуникацияMODBUS
Тип регулаторCase Contr. Water Loop
Функция5 Relays, Semi/ Plug-in
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]5 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.402 Kilogram
Нето тегло0.23 Kilogram
Volume2.003 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm