AKA 245 gateway

Шлюз, AKA 245

084B2268

Тип регулатор: Шлюз

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Product lineElectronic Controllers and Services
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKA 245
Група продуктиElectron. control accessories
Език на продуктаАнглийски
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеКомуникация на данни
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Наименование на продуктаШлюз
Разход на енергия [W]4.0 W
Тип комуникацияDANBUSSLON
Тип регулаторШлюз
ФункцияDanbuss - RS485-LON
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.152 Kilogram
Нето тегло1.001 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194