AKA 241 Gateway

Шлюз, AKA 241

084B2262

Тип регулатор: Шлюз, По-нататъшна информация: 9-12VA.C./D.C.

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Product lineElectronic Controllers and Services
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKA 241
Група продуктиElectron. control accessories
Език на продуктаАнглийски
Захранващо напрежение [V] AC12 V
Захранващо напрежение [V] DC12 V
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеКомуникация на данни
Количество в опаковка от определен вид21 pc
Наименование на продуктаШлюз
По-нататъшна информация9-12VA.C./D.C.
Разход на енергия [W]2.5 W
Тип комуникацияDANBUSS
Тип регулаторШлюз
ФункцияОсновен комп., DANBUSS, RS232
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.239 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472