Cold storage room controller, AK-RC113

Стаен контролер за съхранение на студено, AK-RC113

080Z3227

Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой компресори макс.1 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-RC113
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Зона на приложениеАгрегат
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]10.0 VA
Наименование на продуктаСтаен контролер за съхранение на студено
ОборудванеВкл. 2 сензора
ОдобрениеCE
По-нататъшна информацияТоков диапазон 5kW/ 14-20A
Преден дисплейДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникацияRS485 Modbus
Тип регулаторОптима контрол. 3 фази (7,5HP)
типна изход на вентил(TXV)
ФункцияУправление на хладилни камери
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.95 Kilogram
Нето тегло7.3 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume24.288 Liter
EAN/UPC5702428669115