Стаен контролер за съхранение на студено, AK-RC113
080Z3221
Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z3221
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | AK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Брой компресори макс. | 1 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-RC113 |
| Група продукти | Изпарител и стаен контролер |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
| Зона на приложение | Агрегат |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 10.0 VA |
| Наименование на продукта | Стаен контролер за съхранение на студено |
| Оборудване | Вкл. 2 сензора |
| Одобрение | CE |
| По-нататъшна информация | Токов диапазон 3kW/ 4,5-6,3A |
| Преден дисплей | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | RS485 Modbus |
| Тип регулатор | Оптима контрол. 3 фази (4HP) |
| типна изход на вентил | (TXV) |
| Функция | Управление на хладилни камери |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.65 Kilogram |
| Нето тегло | 7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 21.938 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669085 |