DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Газ-детекторен сензор, DGS

080Z2805

Тип Сензор 1: Полупроводник, Диапазон на охлж. [ppm] сензор1: 0 - 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionГаз-детекторен сензор, DGS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDGS
Включени частиCable glandsCalibration Cert
Група продуктиСензори
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс]2000 ppm
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин]0 ppm
Забавяне на реакция [с]0 s
Захранващо напрежение [V] AC [макс]27 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]21 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]29.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]19.00 V
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумация на енергия [A]0.25 A
лимит високи стойности на алармата сензор 1500 ppm
лимит ниски стойности на алармата сензор 1500 ppm
Наименование на продуктаГаз-детекторен сензор
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]90 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]15 % RH
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]60 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-35 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]140 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-31 °F
Тип Сензор 1Полупроводник
Хладилни агентиR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.352 Kilogram
Нето тегло0.253 Kilogram
Volume1.23 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428557085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm