DGS-IR CO2 with 5 m cable

Газ-детекторен сензор, DGS

080Z2801

Тип Сензор 1: Инфрачервен, Диапазон на охлж. [ppm] сензор1: 0 - 20000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Версия на газ-детекторен сензорR744
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDGS
Включени частиCable glandsCalibration Cert
Група продуктиСензори
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс]20000 ppm
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин]0 ppm
Забавяне на реакция [с]0 s
Захранващо напрежение [V] AC [макс]27 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]21 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]29.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]19.00 V
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумация на енергия [A]0.25 A
лимит високи стойности на алармата сензор 15000 ppm
лимит ниски стойности на алармата сензор 15000 ppm
Наименование на продуктаГаз-детекторен сензор
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]90 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]15 % RH
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]50 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-35 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-31 °F
Тип Сензор 1Инфрачервен
Хладилни агентиR744
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.747 Kilogram
Нето тегло0.7 Kilogram
Volume3.677 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428557122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm