AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Контролер за охладител за вода, AK-CH 650

080Z0132

Функция: Охладител за вода, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: RS232; LON RS485, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O конектори макс.80 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]11 pc
Брой вентилатори макс.8 pc
Брой компресори макс.6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-CH 650
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияEKA 163BEKA 164B
допълн. входове на пресостата макс5 pc
допълн. входове на термостата макс5 pc
Допълнителни алармени входове макс.10 pc
Допълнителни аналогови входове макс.5 pc
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаКитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФинскиФренскиНемскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспанскиSwedish
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24 V
Зона на приложениеУправление на охладител за вода
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност [VA]8.0 VA
контрол на вх. мощностТемпература
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Наименование на продуктаКонтролер за охладител за вода
Но. на компр. сигнали за безопасност макс6 pc
Но. на разширителни модули макс.11 pc
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Преден дисплейНо.
Програмни инструментиAK-ST 500
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиВключена външна ком.Налягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаЗареждане на проливанеНощно обратно течениеP0 оптимизацияУправление на помпа
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
режим на мощност на компресораСтъпка/скорост
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияLON RS485RS232
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип регулаторКонтролер на охладител
ФункцияОхладител за вода
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.938 Kilogram
Нето тегло0.645 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822