AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080Z0058

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectron. control accessories
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаЗахранване
По-нататъшна информацияРазмер: 54 x 90 mm
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеAK-PS 150
Употребено за продуктPower supply
ФункцияЗахранване, 24V DC, 1,5 A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло234 Gram
Нето тегло184 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385