RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 42

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectron. control accessories
Дължина на кабела [m]3.000 m
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC5 V
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Количество в опаковка от определен вид42 pc
Наименование на продуктаОс
ОдобрениеCECQCcURus
По-нататъшна информация4,7K +/-20% съпротивление
Съединител на клеми3-полюсен RAST2.5 гребенчат конектор
Употребено за продуктERC Controllers
ФункцияПроводник RSP 01

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.158 Kilogram
Нето тегло0.158 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469