ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Електронен хладилен контрол, ERC 211

080G3293

Цифрови входове (DI) [pc]: 0, Захранващо напрежение [V] AC: 197 - 250, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, Red LED, 230V
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаERC 211
Група продуктиТерморегулатори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]250 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]197 V
Зона на приложениеСтъклена врата за хладилна витрина
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаЕлектронен хладилен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECNSFcURus
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]0 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]1 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.214 Kilogram
Нето тегло0.151 Kilogram
Volume0.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428899253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm