ERC 112D - Front

Електронен хладилен контрол, ERC 112C

080G3259

Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G3495

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]4 pc
В обхвата на WEEEYes
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаERC 112C
Група продуктиТерморегулатори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Зона на приложениеКом. хладилници/фризери
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид27 pc
Наименование на продуктаЕлектронен хладилен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]4 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.128 Kilogram
Нето тегло0.077 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315