RDI 107A - Front

дисплей, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRDI 107A
Група продуктиТерморегулатори
Захранващо напрежение [V] DC12 V
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеСтъклена врата за хладилна витрина
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I7(a)
Количество в опаковка от определен вид54 pc
Наименование на продуктадисплей
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]1 pc

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.083 Kilogram
Нето тегло0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm