ERC 112D - Front

Електронен хладилен контрол, ERC 112D

080G3213

Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Material DescriptionDEL ERC 112D RED LED, CFF, BUZ
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]4 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаERC 112D
Група продуктиТерморегулатори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеКом. хладилници/фризери
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид27 pc
Наименование на продуктаЕлектронен хладилен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]4 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.136 Kilogram
Нето тегло0.112 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428470650