NTC sensor

Сензор за температура, ETN, 6 m

080G2039

Функция: Сензор на шкаф, Дължина на кабела [in]: 239.22
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой клеми [бр.]3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETN
Група продуктиСензори
Дължина на кабела [in]239.22 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]6.000 m
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Наименование на продуктаСензор за температура
Съединител на клемиRAST2.5 гребенчат конектор
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Употребено за продуктERCETC
ФункцияСензор на шкаф

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.219 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836