MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M

080G0292

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: CANBUS; MODBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 24

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогови входове (AI) [pc]8 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]4 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCX08M
Включен присъединителен комплектНо.
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 8 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEGOST R
По-нататъшна информацияD.O. 5 и 6 използват твърдо състояниеRelais
Присъединителен комплект код но.080G0180
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]10.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUSMODBUS
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Часовник в реално времеДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.416 Kilogram
Нето тегло0.415 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620