Сензор за температура, ETN, 2.5 m
077F8728
Функция: Сензор на шкаф, Дължина на кабела [in]: 98.43
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
077F8728
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL - NTC Temperature sensor |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Брой клеми [бр.] | 3 pc |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETN |
| Група продукти | Сензори |
| Дължина на кабела [in] | 98.43 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [m] | 2.500 m |
| Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
| Наименование на продукта | Сензор за температура |
| Съдържа батерии | No |
| Съединител на клеми | RAST2.5 гребенчат конектор |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ERCETC |
| Функция | Сензор на шкаф |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.04 Kilogram |
| Нето тегло | 0.039 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902342 |