дисплей, ETP R1
077F8532
Функция: Дисплей 3x7 mm, Употребено за продукт: ETC1H, Std., Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 72
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
077F8532
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Material Description | DEL Display 3x7 Blue, Grey |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL одобрение | Yes |
| Брой клеми [бр.] | 3 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETP R1 |
| Група продукти | Electron. control accessories |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 72 pc |
| Наименование на продукта | дисплей |
| Одобрение | CEGOST AN30UL |
| Съединител на клеми | RAST2.5 гребенчат конектор |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ETC1H, Std. |
| Функция | Дисплей 3x7 mm |
| цвят на стъклото на дисплея | Сив |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.061 Kilogram |
| Нето тегло | 0.047 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407038 |