ETC electronic  temperature control, version with display

дисплей, ETP R1

077F8524

Функция: Дисплей 3x7 mm, Употребено за продукт: ETC1H, Std., Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 72

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Брой клеми [бр.]3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETP R1
Група продуктиElectron. control accessories
Характеристика
Стойност
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид72 pc
Наименование на продуктадисплей
ОдобрениеCEGOST AN30UL
Съединител на клемиRAST2.5 гребенчат конектор
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктETC1H, Std.
ФункцияДисплей 3x7 mm
цвят на стъклото на дисплеяСив

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.063 Kilogram
Нето тегло0.047 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428902373