NTC sensor

Кабел, ETP

077F8514

Употребено за продукт: ETP R1; ETC 1H

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой клеми [бр.]3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETP
Група продуктиElectron. control accessories
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Дължина на кабела [in]118.11 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]3.000 m
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид72 pc
Наименование на продуктаКабел
Съединител на клемиRAST2.5 гребенчат конектор
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктETC 1HETP R1
ФункцияКабел за дисплей

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.145 Kilogram
Нето тегло0.144 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043