NTC sensor

Кабел, ETP

077F8511

Употребено за продукт: ETP R1; ETC 1H

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой клеми [бр.]3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETP
Група продуктиElectron. control accessories
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Дължина на кабела [in]19.69 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]0.500 m
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид144 pc
Наименование на продуктаКабел
Съдържа батерииNo
Съединител на клемиRAST2.5 гребенчат конектор
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктETC 1HETP R1
ФункцияКабел за дисплей

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.025 Kilogram
Нето тегло0.024 Kilogram
Volume0.164 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk