ETC 1H

Електронен термостатен контрол, ETC 1H1

077F1399

Функция: Стандартен терморегулатор, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 120
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
UL одобрениеYes
Брой клеми [бр.]3 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаETC 1H1
Група продуктиТерморегулатори
диференц при отопл. [°]33.8 °F
диференц при отопл. [°C]1.0 °C
диференц при охлаждане [°C]1.0 °C
диференц при охлаждане [°F]33.8 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I7(a)
Количество в опаковка от определен вид120 pc
Характеристика
Стойност
Мин. продължителност на изключване [с]300 s
Мин. продължителност на работа [с]300 s
Мощност на главно реле16(16) A
Наименование на продуктаЕлектронен термостатен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
ОсСЪС СТОП
отопл. Изкл. [°C]10.0 °C
отопл. Изкл. [°F]50.0 °F
охлаждане изключване [°C]0.0 °C
охлаждане изключване [°F]32.0 °F
ПокритиеПечатна платка с покритие
Помощ. контакти, НО [pc]0 pc
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер на клема за многожилен кабел [mm]6,3 x 0,8 mm закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Темп. за обезскрежаване [°F]41.00 °F
Темп. настройкаKnob
Темп. сензор тип077F8751 - 8769
тип на сензор за обезскрежаване077F8750 - 8768077F8780 - 8798
тип обезскрежаванеМЕТОД 2
ФункцияСтандартен терморегулатор
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.064 Kilogram
Нето тегло0.053 Kilogram
Volume0.196 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm