RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

061H3064

Фабрична настройка [bar]: 32, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 8, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 16, Типово обозначение: RGE-Z1N6F-7DS
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP54
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
P диапазон макс. [bar]8.0 bar
P диапазон макс. [psi]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой клеми [бр.]2 pc
Брой фази1
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенВътрешен
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]39.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]16.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]3.90 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.60 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]566.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]232.00 psig
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [in]35.4 in
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]2 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
Налягане при пръсване [bar]131.0 bar
Налягане при пръсване [psig]1900 psig
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECSA
Продуктови аксесоариНо.
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеRGE-Z1N6F-7DS
Фабрична настройка [psig]464.0 psig
Хладилни агентиR407HR410AR449BR450AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.571 Kilogram
Нето тегло0.542 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637