MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Диференциален пресостат, MP54

060B100991

функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Макс. работно налягане [bar]: 17

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 250VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 2A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMP54
Време за освобождаване на релето [с]90 s
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциален контакт [bar]0.20 bar
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Идентичен продукт060B016866
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]17.0 bar
Макс. работно налягане [psig]245 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe22.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [psig]319.0 psig
Наименование на продуктаДиференциален пресостат
ОборудванеТермореле
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS КитайTYSK
Окол. Темп. БележкаBellows max 100 °C/212 °F
Описание на продуктаДиф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс]12 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин]-1 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс]175 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин]-15 psig
Размер на връзка по налягане1/4 in
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
РегулиранеИзключване при падане на налягането
Стандарт за връзка по наляганеDIN 8906
степен на контактAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеРазширение
Фиксиран диференциал [bar]0.65 bar
Фиксиран диференциал [psi]9 psi
функция ResetРъчен мин.
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.732 Kilogram
Нето тегло0.635 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702