Претоварване на реле, TI 9C-5
047H3138
DOL стартер [A] [мин]: 2.7, DOL стартер [A] [макс]: 4.2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
047H3138
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DOL стартер [A] [макс] | 4.20 A |
| DOL стартер [A] [мин] | 2.70 A |
| Material Description | TI 9C-5 thermal overload relay 2.70-4.20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E82701 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TI 9C-5 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
| Идентичен продукт | 047H4068 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Претоварване на реле |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] | 7.30 A |
| стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] | 4.70 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Употребено за продукт | Миниконтактори CI 5- |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.116 Kilogram |
| Нето тегло | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |