TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Претоварване на реле, TI 9C-5

047H3136

DOL стартер [A] [мин]: 1.2, DOL стартер [A] [макс]: 1.9
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL стартер [A] [макс]1.90 A
DOL стартер [A] [мин]1.20 A
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 1.20-1.90
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE82701
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаTI 9C-5
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Идентичен продукт047H4066
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаПретоварване на реле
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Употребено за продуктМиниконтактори CI 5-

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.114 Kilogram
Нето тегло0.114 Kilogram
Volume0.339 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm