Претоварване на реле, TI 16C
047H0207
DOL стартер [A] [мин]: 1.8, DOL стартер [A] [макс]: 2.8
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
047H0207
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DOL стартер [A] [макс] | 2.80 A |
| DOL стартер [A] [мин] | 1.80 A |
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 1.80-2.80A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E82701 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TI 16C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
| Идентичен продукт | 047H4207 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Претоварване на реле |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] | 4.80 A |
| стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] | 3.20 A |
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
| Бруто тегло | 0.112 Kilogram |
| Нето тегло | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |