TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Претоварване на реле, TI 16C

047H0204

DOL стартер [A] [мин]: 0.6, DOL стартер [A] [макс]: 0.92
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL стартер [A] [макс]0.92 A
DOL стартер [A] [мин]0.60 A
Material DescriptionTI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE82701
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаTI 16C
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Идентичен продукт047H4204
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаПретоварване на реле
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.11 Kilogram
Нето тегло0.106 Kilogram
Volume0.233 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm